STB-G 200-1
Ganasce base
ID 160655
STB-G 200-1, Ganasce base
- Dentatura: Dentatura diritta
- Attacco: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 17 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- La fornitura comprende: Dadi a T NS 120 con viti a testa cilindrica inclusi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Ganasce base |
---|---|
Attacco | 1/16" x 90° |
Dentatura | Dentatura diritta |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 17 |
Larghezza B [mm] | 45 |
Larghezza B1 [mm] | 22 |
Altezza H [mm] | 59 |
Lunghezza L [mm] | 85 |
Vite | M12 |
m/set [kg] | 3 |