arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
STB-G 250-2 Illustrazione simile

STB-G 250-2

Ganasce base

ID 160657

Pronto per la spedizione in 3 - 6 giorni lavorativi
STB-G 250-2, Ganasce base
  • Dentatura: Dentatura diritta
  • Attacco: 1/16" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 21 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
  • La fornitura comprende: Dadi a T NS 120 con viti a testa cilindrica inclusi
Gruppo prodotti Ganasce base
Attacco 1/16" x 90°
Dentatura Dentatura diritta
Larghezza della scanalatura N [mm] 21
Larghezza B [mm] 50
Larghezza B1 [mm] 26
Altezza H [mm] 71
Lunghezza L [mm] 104
Vite M16
m/set [kg] 5.2