STN 250-5
Ganasce base
ID 160600
STN 250-5, Ganasce base
- Dentatura: Dentatura diritta
- Attacco: 1/16" x 90°
- Interspazio: 17 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- La fornitura comprende: Con viti cilindriche
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Ganasce base |
---|---|
Attacco | 1/16" x 90° |
Dentatura | Dentatura diritta |
Larghezza della linguetta S [mm] | 17 |
Larghezza B [mm] | 40 |
Larghezza B1 [mm] | 26 |
Altezza H [mm] | 50.5 |
Altezza H1 [mm] | 48 |
Lunghezza L [mm] | 86 |
Spaziatura dei fori a [mm] | 10 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 22 |
Vite | M12 |
m/set [kg] | 2.6 |