STNJ 315-5
Ganasce base
ID 160652
STNJ 315-5, Ganasce base
- Dentatura: Dentatura diritta
- Attacco: 1.5 mm x 60°
- Interspazio: 18 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- La fornitura comprende: Con viti cilindriche
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Ganasce base |
---|---|
Attacco | 1.5 mm x 60° |
Dentatura | Dentatura diritta |
Larghezza della linguetta S [mm] | 18 |
Larghezza B [mm] | 50 |
Larghezza B1 [mm] | 32 |
Altezza H [mm] | 56 |
Altezza H1 [mm] | 54 |
Lunghezza L [mm] | 120 |
Spaziatura dei fori a [mm] | 15 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 30 |
Vite | M14 |
m/set [kg] | 4.9 |