arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
STNJ 315-6 Illustrazione simile

STNJ 315-6

Ganasce base

ID 160665

Pronto per la spedizione in 11 giorni lavorativi
STNJ 315-6, Ganasce base
  • Dentatura: Dentatura diritta
  • Attacco: 1.5 mm x 60°
  • Interspazio: 21 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
  • La fornitura comprende: Con viti cilindriche
Gruppo prodotti Ganasce base
Attacco 1.5 mm x 60°
Dentatura Dentatura diritta
Larghezza della linguetta S [mm] 21
Larghezza B [mm] 50
Larghezza B1 [mm] 32
Altezza H [mm] 60
Altezza H1 [mm] 58
Lunghezza L [mm] 125
Spaziatura dei fori a [mm] 17.5
Spaziatura dei fori b [mm] 30
Vite M16
m/set [kg] 5.5