arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRQ 250-1 Illustrazione simile

TRQ 250-1

Griffe base QUENTES

ID 150003

Pronto per la spedizione in 11 giorni lavorativi
TRQ 250-1, Griffe base QUENTES
  • Dentatura: 1/16" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 21 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Gruppo prodotti Griffe base QUENTES
Dentatura 1/16" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 21
Larghezza B [mm] 45
Altezza H [mm] 57
Lunghezza L [mm] 93
Spaziatura dei fori a [mm] 43
Spaziatura dei fori b [mm] 28
Vite M16
Materiale Alluminio
m/set [kg] 0.97