arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRQ 250-2 Illustrazione simile

TRQ 250-2

Griffe base QUENTES

ID 150004

Disponibilità su richiesta
TRQ 250-2, Griffe base QUENTES
  • Dentatura: 1/16" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 21 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Gruppo prodotti Griffe base QUENTES
Dentatura 1/16" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 21
Larghezza B [mm] 45
Altezza H [mm] 67
Lunghezza L [mm] 94
Spaziatura dei fori a [mm] 20
Spaziatura dei fori b [mm] 28
Vite M16
Materiale Alluminio
m/set [kg] 1.24