TRQJ 160-2
Griffe base QUENTES
ID 150023
TRQJ 160-2, Griffe base QUENTES
- Dentatura: 1.5 mm x 60°
- Larghezza della scanalatura: 12 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Griffe base QUENTES |
---|---|
Dentatura | 1.5 mm x 60° |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 12 |
Larghezza B [mm] | 40 |
Altezza H [mm] | 58 |
Lunghezza L [mm] | 59 |
Spaziatura dei fori a [mm] | 13 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 28 |
Vite | M10 |
Materiale | Alluminio |
m/set [kg] | 0.7 |