TRQJ 200-1
Griffe base QUENTES
ID 150005
TRQJ 200-1, Griffe base QUENTES
- Dentatura: 1.5 mm x 60°
- Larghezza della scanalatura: 14 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Griffe base QUENTES |
---|---|
Dentatura | 1.5 mm x 60° |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 14 |
Larghezza B [mm] | 40 |
Altezza H [mm] | 55 |
Lunghezza L [mm] | 76 |
Spaziatura dei fori a [mm] | 39 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 25 |
Vite | M12 |
Materiale | Alluminio |
m/set [kg] | 0.77 |