TRQK 200-1
Griffe base QUENTES
ID 150009
TRQK 200-1, Griffe base QUENTES
- Dentatura: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 10 mm
- Interspazio: 20 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Griffe base QUENTES |
---|---|
Dentatura | Incastro a croce |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 10 |
Larghezza della linguetta S [mm] | 20 |
Larghezza B [mm] | 38 |
Altezza H [mm] | 54 |
Lunghezza L [mm] | 91 |
Spaziatura dei fori a [mm] | 38 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 40 |
Vite | M8 |
Materiale | Alluminio |
m/set [kg] | 0.74 |