arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
QUENTES 10-3 Illustrazione simile

QUENTES 10-3

Inserti di serraggio QUENTES in plastica rinforzata in fibra di vetro

ID 150100

Pronto per la spedizione da magazzino
QUENTES 10-3, Inserti di serraggio QUENTES in plastica rinforzata in fibra di vetro
  • Max coppia di serraggio: 8 Nm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Gruppo prodotti Inserti di serraggio QUENTES in plastica rinforzata in fibra di vetro
Larghezza B [mm] 50
Lunghezza L [mm] 38
Profindità di serraggio T [mm] 32
Max coppia di serraggio [Nm] 8