QUENTES 20-3
Inserti di serraggio QUENTES in plastica rinforzata in fibra di vetro
ID 150200
QUENTES 20-3, Inserti di serraggio QUENTES in plastica rinforzata in fibra di vetro
- Max coppia di serraggio: 8 Nm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Inserti di serraggio QUENTES in plastica rinforzata in fibra di vetro |
---|---|
Larghezza B [mm] | 100 |
Lunghezza L [mm] | 53 |
Profindità di serraggio T [mm] | 32 |
Max coppia di serraggio [Nm] | 8 |