EWM 265
Morsetti monoblocco teneri
ID 164131
EWM 265, Morsetti monoblocco teneri
- Dentatura: Dentatura diritta
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Morsetti monoblocco teneri |
---|---|
Dentatura | Dentatura diritta |
Larghezza B [mm] | 45 |
Altezza H [mm] | 84 |
Altezza H1 [mm] | 55.6 |
Lunghezza L [mm] | 110 |
Materiale | Acciaio C45, bonificato |
m/set [kg] | 9.2 |