EWM 315
Morsetti monoblocco teneri
ID 164132
EWM 315, Morsetti monoblocco teneri
- Dentatura: Dentatura diritta
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Morsetti monoblocco teneri |
---|---|
Dentatura | Dentatura diritta |
Larghezza B [mm] | 50 |
Altezza H [mm] | 90 |
Altezza H1 [mm] | 56 |
Lunghezza L [mm] | 120 |
Materiale | Acciaio C45, bonificato |
m/set [kg] | 11.9 |