EWM 400
Morsetti monoblocco teneri
ID 164133
EWM 400, Morsetti monoblocco teneri
- Dentatura: Dentatura diritta
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Morsetti monoblocco teneri |
---|---|
Dentatura | Dentatura diritta |
Larghezza B [mm] | 50 |
Altezza H [mm] | 100 |
Altezza H1 [mm] | 66 |
Lunghezza L [mm] | 142 |
Materiale | Acciaio C45, bonificato |
m/set [kg] | 15.7 |