arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
EWM 630 Illustrazione simile

EWM 630

Morsetti monoblocco teneri

ID 164135

Disponibilità su richiesta
EWM 630, Morsetti monoblocco teneri
  • Dentatura: Dentatura diritta
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Gruppo prodotti Morsetti monoblocco teneri
Dentatura Dentatura diritta
Larghezza B [mm] 75
Altezza H [mm] 150
Altezza H1 [mm] 95
Lunghezza L [mm] 203
Materiale Acciaio C45, bonificato
m/set [kg] 51.09