SRK-AL 90
Morsetti teneri dentati angolati in alluminio
ID 136140
SRK-AL 90, Morsetti teneri dentati angolati in alluminio
- Dentatura: Incastro a croce
- Interspazio: 5 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Morsetti teneri dentati angolati in alluminio |
---|---|
Dentatura | Incastro a croce |
Larghezza della linguetta S [mm] | 5 |
Larghezza della linguetta S1 [mm] | 12 |
Larghezza B [mm] | 25 |
Altezza H [mm] | 27 |
Altezza H1 [mm] | 22.2 |
Altezza H2 [mm] | 21.5 |
Lunghezza L [mm] | 44 |
Spaziatura dei fori a [mm] | 25 |
Vite | M6 |
Materiale | Alluminio |
m/set [kg] | 0.2 |