SRKL-AL 112
Morsetti teneri dentati angolati in alluminio
ID 1496963
SRKL-AL 112, Morsetti teneri dentati angolati in alluminio
- Dentatura: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 8 mm
- Interspazio: 10 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Morsetti teneri dentati angolati in alluminio |
---|---|
Dentatura | Incastro a croce |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 8 |
Larghezza della linguetta S [mm] | 10 |
Larghezza B [mm] | 25 |
Altezza H [mm] | 30 |
Altezza H1 [mm] | 27.5 |
Altezza H2 [mm] | 26 |
Lunghezza L [mm] | 61.5 |
Spaziatura dei fori a [mm] | 28 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 18 |
Vite | M8 |
Materiale | Alluminio |
m/set [kg] | 0.27 |