SRKL-AL 160
Morsetti teneri dentati angolati in alluminio
ID 1496969
SRKL-AL 160, Morsetti teneri dentati angolati in alluminio
- Dentatura: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 10 mm
- Interspazio: 16 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Morsetti teneri dentati angolati in alluminio |
---|---|
Dentatura | Incastro a croce |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 10 |
Larghezza della linguetta S [mm] | 16 |
Larghezza B [mm] | 40 |
Altezza H [mm] | 60 |
Altezza H1 [mm] | 55.5 |
Altezza H2 [mm] | 54 |
Lunghezza L [mm] | 88 |
Spaziatura dei fori a [mm] | 35.5 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 25 |
Vite | M12 |
Materiale | Alluminio |
m/set [kg] | 1.3 |