2 SWKK 160
Morsetti teneri dentati diritti in acciaio
ID 126101
2 SWKK 160, Morsetti teneri dentati diritti in acciaio
- Dentatura: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 18 mm
- Interspazio: 18 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 2 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Morsetti teneri dentati diritti in acciaio |
---|---|
Dentatura | Incastro a croce |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 18 |
Larghezza della linguetta S [mm] | 18 |
Larghezza B [mm] | 60 |
Altezza H [mm] | 60 |
Altezza H1 [mm] | 56 |
Altezza H2 [mm] | 54 |
Lunghezza L [mm] | 76 |
Spaziatura dei fori a [mm] | 41 |
Vite | M16 |
Materiale | Acciaio 16 MnCr5 da cementazione |
m/set [kg] | 3.5 |