KM-WB 151
Morsetti teneri dentati diritti in acciaio
ID 132112
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
KM-WB 151, Morsetti teneri dentati diritti in acciaio
- Dentatura: 1.5 mm x 60°
- Larghezza della scanalatura: 22 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Morsetti teneri dentati diritti in acciaio |
---|---|
Dentatura | 1.5 mm x 60° |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 22 |
Larghezza B [mm] | 60 |
Altezza H [mm] | 80 |
Lunghezza L [mm] | 156 |
Spaziatura dei fori a [mm] | 60 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 60 |
Vite | M20 |
Materiale | Acciaio 16 MnCr5 da cementazione |
m/set [kg] | 14.5 |