SBK 85
Morsetti teneri dentati angolati in acciaio
ID 135103
SBK 85, Morsetti teneri dentati angolati in acciaio
- Dentatura: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 8 mm
- Interspazio: 8 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Morsetti teneri dentati angolati in acciaio |
---|---|
Dentatura | Incastro a croce |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 8 |
Larghezza della linguetta S [mm] | 8 |
Larghezza B [mm] | 22 |
Altezza H [mm] | 30 |
Altezza H1 [mm] | 27.5 |
Altezza H2 [mm] | 26 |
Lunghezza L [mm] | 40 |
Spaziatura dei fori a [mm] | 29 |
Vite | M8 |
Materiale | Acciaio 16 MnCr5 da cementazione |
m/set [kg] | 0.42 |