arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SRKL 160 Illustrazione simile

SRKL 160

Morsetti teneri dentati angolati in acciaio

ID 1496965

Disponibilità su richiesta
SRKL 160, Morsetti teneri dentati angolati in acciaio
  • Dentatura: Incastro a croce
  • Larghezza della scanalatura: 10 mm
  • Interspazio: 16 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Gruppo prodotti Morsetti teneri dentati angolati in acciaio
Dentatura Incastro a croce
Larghezza della scanalatura N [mm] 10
Larghezza della linguetta S [mm] 16
Larghezza B [mm] 40
Altezza H [mm] 60
Altezza H1 [mm] 55.5
Altezza H2 [mm] 54
Lunghezza L [mm] 88
Spaziatura dei fori a [mm] 35.5
Spaziatura dei fori b [mm] 25
Vite M12
Materiale Acciaio 16 MnCr5 da cementazione
m/set [kg] 3.5