arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SBM 43 Illustrazione simile

SBM 43

Ganascia da lavorare

ID 112118

Pronto per la spedizione in 11 giorni lavorativi
SBM 43, Ganascia da lavorare
  • Dentatura: 1/16" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 21 mm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Gruppo prodotti Ganascia da lavorare
Dentatura 1/16" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 21
Larghezza B [mm] 60
Altezza H [mm] 60
Lunghezza L [mm] 90
Distanza min. a (estremità della ganascia fino al primo foro) [mm] 15
Distanza min. b (dal primo al secondo foro) [mm] 28
Vite M16
Materiale Acciaio 16 MnCr5 da cementazione
m/pezzo [kg] 2.4
Se si ordina la versione alesata, indicare le distanze dal centro dei fori a e b