SBM 58
Ganascia da lavorare
ID 112135
SBM 58, Ganascia da lavorare
- Dentatura: 3/32" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 25.5 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Ganascia da lavorare |
---|---|
Dentatura | 3/32" x 90° |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 25.5 |
Larghezza B [mm] | 100 |
Altezza H [mm] | 100 |
Lunghezza L [mm] | 155 |
Distanza min. a (estremità della ganascia fino al primo foro) [mm] | 20 |
Distanza min. b (dal primo al secondo foro) [mm] | 35 |
Vite | M20 |
Materiale | Acciaio 16 MnCr5 da cementazione |
m/pezzo [kg] | 11.6 |
Se si ordina la versione alesata, indicare le distanze dal centro dei fori a e b