arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SBM-M 531/4 Illustrazione simile

SBM-M 531/4

Ganascia da lavorare

ID 1457338

Disponibilità su richiesta
SBM-M 531/4, Ganascia da lavorare
  • Dentatura: Modulo 2
  • Larghezza della scanalatura: 25.5 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 4 pezzi
Gruppo prodotti Ganascia da lavorare
Dentatura Modulo 2
Larghezza della scanalatura N [mm] 25.5
Larghezza B [mm] 60
Altezza H [mm] 100
Lunghezza L [mm] 195
Vite M20
Materiale Acciaio 16 MnCr5 da cementazione
m/pezzo [kg] 35.2
Se si ordina la versione alesata, indicare le distanze dal centro dei fori a e b