SBMJ 70
Ganascia da lavorare
ID 132150
SBMJ 70, Ganascia da lavorare
- Dentatura: 1.5 mm x 60°
- Larghezza della scanalatura: 12 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Ganascia da lavorare |
---|---|
Dentatura | 1.5 mm x 60° |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 12 |
Larghezza B [mm] | 35 |
Altezza H [mm] | 60 |
Lunghezza L [mm] | 80 |
Distanza min. a (estremità della ganascia fino al primo foro) [mm] | 12 |
Distanza min. b (dal primo al secondo foro) [mm] | 20 |
Vite | M10 |
Materiale | Acciaio 16 MnCr5 da cementazione |
m/pezzo [kg] | 1.3 |
Se si ordina la versione alesata, indicare le distanze dal centro dei fori a e b