arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GST 140-160 I Illustrazione simile

GST 140-160 I

Morsetti monoblocco a gradino temprati

ID 162097

Pronto per la spedizione in 3 - 6 giorni lavorativi
GST 140-160 I, Morsetti monoblocco a gradino temprati
  • Dentatura: Dentatura diritta
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Gruppo prodotti Morsetti monoblocco a gradino temprati
Dentatura Dentatura diritta
Larghezza B [mm] 20
Altezza H [mm] 43.5
Altezza H1 [mm] 22
Lunghezza L [mm] 58
Profindità di serraggio T [mm] 7
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato a induzione
m/set [kg] 0.7
Il serraggio di un'intera gamma è possibile solo usando due serie di ganasce monoblocco (I+II)