GST 140-160 II
Morsetti monoblocco a gradino temprati
ID 162098
GST 140-160 II, Morsetti monoblocco a gradino temprati
- Dentatura: Dentatura diritta
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Morsetti monoblocco a gradino temprati |
---|---|
Dentatura | Dentatura diritta |
Larghezza B [mm] | 20 |
Altezza H [mm] | 43.5 |
Altezza H1 [mm] | 22 |
Lunghezza L [mm] | 58 |
Profindità di serraggio T [mm] | 7 |
Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato a induzione |
m/set [kg] | 0.7 |
Il serraggio di un'intera gamma è possibile solo usando due serie di ganasce monoblocco (I+II)