GST 175
Morsetti monoblocco a gradino temprati
ID 162099
GST 175, Morsetti monoblocco a gradino temprati
- Dentatura: Dentatura diritta
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Morsetti monoblocco a gradino temprati |
---|---|
Dentatura | Dentatura diritta |
Larghezza B [mm] | 20 |
Altezza H [mm] | 46 |
Altezza H1 [mm] | 24 |
Lunghezza L [mm] | 66.6 |
Profindità di serraggio T [mm] | 7 |
Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato a induzione |
m/set [kg] | 0.9 |