GST 201
Morsetti monoblocco a gradino temprati
ID 162106
GST 201, Morsetti monoblocco a gradino temprati
- Dentatura: Dentatura diritta
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Morsetti monoblocco a gradino temprati |
---|---|
Dentatura | Dentatura diritta |
Larghezza B [mm] | 22 |
Altezza H [mm] | 54 |
Altezza H1 [mm] | 29 |
Lunghezza L [mm] | 84.9 |
Profindità di serraggio T [mm] | 8 |
Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato a induzione |
m/set [kg] | 1.6 |