arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GST 251 Illustrazione simile

GST 251

Morsetti monoblocco a gradino temprati

ID 162105

Pronto per la spedizione da magazzino
GST 251, Morsetti monoblocco a gradino temprati
  • Dentatura: Dentatura diritta
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Gruppo prodotti Morsetti monoblocco a gradino temprati
Dentatura Dentatura diritta
Larghezza B [mm] 26
Altezza H [mm] 65
Altezza H1 [mm] 36
Lunghezza L [mm] 107.5
Profindità di serraggio T [mm] 10
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato a induzione
m/set [kg] 2.8