arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
STF 250 Illustrazione simile

STF 250

Morsetti monoblocco a gradino temprati

ID 161102

Pronto per la spedizione da magazzino
STF 250, Morsetti monoblocco a gradino temprati
  • Dentatura: Dentatura inclinata
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Gruppo prodotti Morsetti monoblocco a gradino temprati
Dentatura Dentatura inclinata
Larghezza B [mm] 26
Altezza H [mm] 70
Altezza H1 [mm] 40
Lunghezza L [mm] 114
Profindità di serraggio T [mm] 14
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato a induzione
m/set [kg] 3.3