arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
STF 315 Illustrazione simile

STF 315

Morsetti monoblocco a gradino temprati

ID 161103

Pronto per la spedizione da magazzino
STF 315, Morsetti monoblocco a gradino temprati
  • Dentatura: Dentatura inclinata
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Gruppo prodotti Morsetti monoblocco a gradino temprati
Dentatura Dentatura inclinata
Larghezza B [mm] 32
Altezza H [mm] 81
Altezza H1 [mm] 46
Lunghezza L [mm] 129
Profindità di serraggio T [mm] 15
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato a induzione
m/set [kg] 5.5