arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
STF 400 Illustrazione simile

STF 400

Morsetti monoblocco a gradino temprati

ID 161104

Pronto per la spedizione in 3 - 6 giorni lavorativi
STF 400, Morsetti monoblocco a gradino temprati
  • Dentatura: Dentatura inclinata
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Gruppo prodotti Morsetti monoblocco a gradino temprati
Dentatura Dentatura inclinata
Larghezza B [mm] 45
Altezza H [mm] 93
Altezza H1 [mm] 52
Lunghezza L [mm] 167
Profindità di serraggio T [mm] 20
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato a induzione
m/set [kg] 10.8