HB 237
Morsetti riportati a gradino rigidi
ID 121153
HB 237, Morsetti riportati a gradino rigidi
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 12 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Morsetti riportati a gradino rigidi |
---|---|
Dentatura | 1/16" x 90° |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 12 |
Larghezza B [mm] | 32 |
Altezza H [mm] | 44 |
Lunghezza L [mm] | 79 |
Profindità di serraggio T [mm] | 8 |
Spaziatura dei fori a [mm] | 23 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 21 |
Spaziatura dei fori c [mm] | 21 |
Vite | M12 |
Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
m/set [kg] | 1.3 |