HB 240
Morsetti riportati a gradino rigidi
ID 121154
HB 240, Morsetti riportati a gradino rigidi
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 16 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Morsetti riportati a gradino rigidi |
---|---|
Dentatura | 1/16" x 90° |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 16 |
Larghezza B [mm] | 40 |
Altezza H [mm] | 60 |
Lunghezza L [mm] | 112 |
Profindità di serraggio T [mm] | 12 |
Spaziatura dei fori a [mm] | 33 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 29 |
Spaziatura dei fori c [mm] | 29 |
Vite | M16 |
Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
m/set [kg] | 2.8 |