arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
HSKN 160 Illustrazione simile

HSKN 160

Morsetti riportati a gradino rigidi

ID 129100

Disponibilità su richiesta
HSKN 160, Morsetti riportati a gradino rigidi
  • Dentatura: 1.5 mm x 60°
  • Larghezza della scanalatura: 11 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Gruppo prodotti Morsetti riportati a gradino rigidi
Dentatura 1.5 mm x 60°
Larghezza della scanalatura N [mm] 11
Larghezza B [mm] 26
Altezza H [mm] 37.5
Lunghezza L [mm] 62
Profindità di serraggio T [mm] 10
Spaziatura dei fori a [mm] 17.5
Spaziatura dei fori b [mm] 16.5
Spaziatura dei fori c [mm] 16.5
Vite M8
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/set [kg] 0.65