arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
HSKN 215 Illustrazione simile

HSKN 215

Morsetti riportati a gradino rigidi

ID 129101

Disponibilità su richiesta
HSKN 215, Morsetti riportati a gradino rigidi
  • Dentatura: 1.5 mm x 60°
  • Larghezza della scanalatura: 14 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Gruppo prodotti Morsetti riportati a gradino rigidi
Dentatura 1.5 mm x 60°
Larghezza della scanalatura N [mm] 14
Larghezza B [mm] 36
Altezza H [mm] 52.5
Lunghezza L [mm] 81
Profindità di serraggio T [mm] 12
Spaziatura dei fori a [mm] 25
Spaziatura dei fori b [mm] 21
Spaziatura dei fori c [mm] 21
Vite M10
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/set [kg] 1.85
A gradino nella scanalatura a 34 mm