SHB 175
Harde, vertande bovenste klemmen
ID 121103
SHB 175, Harde, vertande bovenste klemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1/16" x 90°
- Breedte van de groef: 17 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
技術的詳細
| Productgroep | Harde, vertande bovenste klemmen |
|---|---|
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Sleufbreedte N [mm] | 17.0 |
| Breedte B [mm] | 35.0 |
| Hoogte H [mm] | 44.0 |
| Lengte L [mm] | 64.7 |
| Klemdiepte T [mm] | 10.0 |
| Gatafstand a [mm] | 28.0 |
| Gatafstand b [mm] | 19.0 |
| Schroeven | M12 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 1.2 |