arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SHB-J 102 Illustrazione simile

SHB-J 102

Morsetti riportati a gradino rigidi

ID 131109

Disponibilità su richiesta
SHB-J 102, Morsetti riportati a gradino rigidi
  • Dentatura: 1.5 mm x 60°
  • Larghezza della scanalatura: 16 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Gruppo prodotti Morsetti riportati a gradino rigidi
Dentatura 1.5 mm x 60°
Larghezza della scanalatura N [mm] 16
Larghezza B [mm] 35
Altezza H [mm] 42
Lunghezza L [mm] 83
Profindità di serraggio T [mm] 15
Spaziatura dei fori a [mm] 19
Spaziatura dei fori b [mm] 25
Spaziatura dei fori c [mm] 25
Vite M12
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/set [kg] 1.5
Peso ridotto per un maggiore numero di giri