arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SHB-J 126

SHB-J 126

Morsetti riportati a gradino rigidi

ID 133105

SHB-J 126, Morsetti riportati a gradino rigidi

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1.5 mm x 60°
  • Larghezza della scanalatura: 21 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Grupo de productos Mordazas superiores escalonadas duras
Dentado 1.5 mm x 60°
Ancho de la ranura N [mm] 21.0
Anchura B [mm] 50.0
altura H [mm] 62.0
Longitud L [mm] 128.0
Profundidad de sujeción T [mm] 14.0
Espacio entre barrenos a [mm] 46.0
Espacio entre barrenos b [mm] 30.0
Espacio entre barrenos c [mm] 30.0
Tornillos M16
Material Acero 16MnCr5 templado
m/ajuste [kg] 5.15