SWB-SA 201/4
Ganasce a presa completa in alluminio
ID 1630914
SWB-SA 201/4, Ganasce a presa completa in alluminio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 17 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 4 pezzi.
- Scopri altri morsetti avvolgenti, disponibili in alluminio o acciaio. Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
- Desideri personalizzare la quantità di consegna (due, tre, quattro, sei pezzi)? Fai clic su "Configurare il singolo morsetto".
Specifiche tecniche
| Gruppo prodotti | Ganasce a presa completa in alluminio |
|---|---|
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 17.0 |
| Larghezza B [mm] | 140.0 |
| Larghezza B1 [mm] | 40.0 |
| Altezza H [mm] | 75.0 |
| Altezza H2 [mm] | 65.0 |
| Lunghezza L [mm] | 72.5 |
| Spaziatura dei fori a [mm] | 35.0 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 22.0 |
| Vite | M12 |
| Materiale | Alluminio |
| m/set [kg] | 5.6 |