SZKA-ST 161
Ganasce dure ad artigli per serraggio di barre
ID 182150
SZKA-ST 161, Mordazas de garra duras para la sujeción de barras
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: Ranura y legüeta
- Ancho de la ranura: 8 mm
- Ancho de banda: 18 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Specifiche tecniche
| Grupo de productos | Mordazas de garra duras para la sujeción de barras |
|---|---|
| Dentado | Ranura y legüeta |
| Ancho de la ranura N [mm] | 8.0 |
| Ancho de la pestaña S [mm] | 18.0 |
| Anchura B [mm] | 22.0 |
| altura H [mm] | 44.0 |
| Altura H1 [mm] | 40.0 |
| Longitud L [mm] | 65.3 |
| Profundidad de sujeción T [mm] | 30.0 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 32.0 |
| Tornillos | M8 |
| Material | Acero 16MnCr5 templado |
| m/ajuste [kg] | 0.8 |