SZI 16-20
I.D.용 하드 클로 죠 클램핑
ID 123192
SZI 16-20, I.D.용 하드 클로 죠 클램핑
제품 특징:
제품 특징:
- 톱니: 1/16" x 90°
- 홈의 폭: 17 mm
- 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
- 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? 아니면 다른 클램핑 범위가 필요하신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
Specifiche tecniche
| Gruppo prodotti | Ganasce dure ad artigli per serraggio interno |
|---|---|
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 17.0 |
| Larghezza B [mm] | 40.0 |
| Altezza H [mm] | 50.0 |
| Lunghezza L [mm] | 60.3 |
| Profindità di serraggio T [mm] | 20.0 |
| Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 19.0 |
| Vite | M12 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
| m/set [kg] | 1.5 |