SZI 20-11
I.D.용 하드 클로 죠 클램핑
ID 123165
SZI 20-11, I.D.용 하드 클로 죠 클램핑
제품 특징:
제품 특징:
- 톱니: 1/16" x 90°
- 홈의 폭: 17 mm
- 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
- 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? 아니면 다른 클램핑 범위가 필요하신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
Specifiche tecniche
| Produktgruppe | I.D.용 하드 클로 죠 클램핑 |
|---|---|
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Nutbreite N [mm] | 17.0 |
| Breite B [mm] | 40.0 |
| Höhe H [mm] | 50.0 |
| Länge L [mm] | 76.3 |
| Einspanntiefe T [mm] | 20.0 |
| Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
| Lochabstand b [mm] | 22.0 |
| Schrauben | M12 |
| Werkstoff | 강철 16MnCr5, 강화 |
| m/Satz [kg] | 2.0 |