arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SZI 20-12 Vergelijkbare illustratie

SZI 20-12

Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen

IDnr. 123166

SZI 20-12, Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: 1/16" x 90°
  • Breedte van de groef: 17 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Product group Hard Claw Jaws for I.D. Clamping
Serration 1/16" x 90°
Slot width N [mm] 17.0
Width B [mm] 40.0
Height H [mm] 50.0
Length L [mm] 61.9
Clamping depth T [mm] 20.0
Thread workpiece stop G M6
Hole spacing b [mm] 22.0
Screws M12
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/set [kg] 1.7