arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SZI 25-18

SZI 25-18

I.D.용 하드 클로 죠 클램핑

ID 123181

Disponibile in magazzino
SZI 25-18, I.D.용 하드 클로 죠 클램핑

제품 특징:
  • 톱니: 1/16" x 90°
  • 홈의 폭: 17 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
도구:
  • 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? 아니면 다른 클램핑 범위가 필요하신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
Gruppo prodotti Ganasce dure ad artigli per serraggio interno
Dentatura 1/16" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 17.0
Larghezza B [mm] 40.0
Altezza H [mm] 55.0
Lunghezza L [mm] 79.2
Profindità di serraggio T [mm] 25.0
Filetto per battuta pezzo filettato G M6
Spaziatura dei fori b [mm] 22.0
Vite M12
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/set [kg] 2.2