arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SZI 40-13 Illustrazione simile

SZI 40-13

Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

ID 123197

Scorte limitate
SZI 40-13, Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 3/32" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 25.5 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Ganasce dure ad artigli per serraggio interno
Dentatura 3/32" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 25.5
Larghezza B [mm] 60.0
Altezza H [mm] 78.0
Lunghezza L [mm] 142.9
Profindità di serraggio T [mm] 33.0
Filetto per battuta pezzo filettato G M8
Spaziatura dei fori b [mm] 35.0
Vite M20
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/set [kg] 9.04