arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SZIJ 30-13

SZIJ 30-13

Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

ID 179128

Disponibile in magazzino
SZIJ 30-13, Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1.5 mm x 60°
  • Larghezza della scanalatura: 21 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Produktová skupina Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání
Ozubení 1.5 mm x 60°
Šířka drážky N [mm] 21.0
Šířka B [mm] 50.0
Výška H [mm] 65.0
Délka L [mm] 120.0
Upínací hloubka T [mm] 25.0
Závit zarážky obrobku G M8
Rozestup otvorů b [mm] 30.0
Šrouby M16
Materiál Ocel 16MnCr5, kalená
m/sada [kg] 4.7